DAC8562TEVM

DAC8562T 评估模块

DAC8562TEVM

立即订购

概述

DACx56x 器件是低功耗、电压输出、双通道、16 位、14 位和 12 位数模转换器 (DAC)。这些器件具有 2.5V、4ppm/°C 的内部基准,提供 2.5V 或 5V 的满标度输出电压范围。内部基准具有 ±5mV 的初始精度,并可在 VREFIN/VREFOUT 引脚处灌入或拉取高达 20mA 的电流。

特性
  • DAC856x(16 位)相对精度:4 LSB INL
  • 干扰脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准:输入或 2.5V 输出上电复位为零标或中标
  • 低功耗:4 mW(典型值 5V AVDD。包括内部基准电流)

  • DAC8562TEVM

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准的 12 位、双通道、低功耗、超低短时脉冲波形干扰、缓冲电压输出 DAC DAC7562T DAC7562T 双通道、12 位、低功耗、电压输出 DAC,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压和 5V TTL I/O DAC7563T DAC7563T 双通道、12 位、低功耗、电压输出 DAC,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压、可复位至中标度、5V TTL I/O DAC8162T DAC8162T 双通道、14 位、低功耗、电压输出 DAC,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压和 5V TTL I/O DAC8163T DAC8163T 双通道、14 位、低功耗,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压、可复位至中标度、5V TTL I/O DAC8562 具有 2.5V、4ppm/°C 基准电压的 16 位、双通道、低功耗、超低干扰、电压输出 DAC DAC8562T DAC8562T 双通道、16 位、低功耗、电压输出 DAC,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压和 5V TTL I/O DAC8563T DAC8563T 双通道、16 位、低功耗,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压、可复位至中标度、5V TTL I/O
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8562TEVM — DAC8562T 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8562TEVM User's Guide 2015年 10月 7日
证书 DAC8562TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频