CDCUN1208LPEVM

CDCUN1208LP 评估模块

CDCUN1208LPEVM

立即订购

概述

CDCUN1208LP 是一款 2:8 扇出缓冲器,具有较宽的工作电源电压范围、两个通用差动/单端输入以及带时钟边沿速率控制的通用输出(HCSL、LVDS 或 LVCMOS)。其中一个器件输入包括可提供 /1、/2、/4 和 /8 分频值的分频器。

该器件提供 32 引脚 QFN 封装。CDCUN1208LP 非常灵活且易于使用。应用通过在器件加电时设置某些引脚状态来配置器件。或者,应用可通过 SPI/I2C 配置器件。CDCUN1208LP 提供出色的附加抖动和低功耗性能。输出部分包括四个专用输出电源引脚,可支持使用不同电源域的输出端口的运行。这可为时钟器件提供在不同 LVCMOS 级别进行切换的能力,无需使用外部逻辑电平转换电路。

特性
  • 简便易用的评估模块可缓冲高达 400MHz 的低相位噪声时钟
  • 通过主机供电的 USB 端口轻松进行器件编程
  • 通过控制引脚轻松进行器件编程
  • 通过提供的 EVM 控制软件进行快速配置
  • 可通过 USB 端口或外部 3.3V/2.5V/1.8V 电源供电
  • 单端或差动输入
时钟缓冲器
CDCUN1208LP 具有通用输入和输出的超低功耗 2:8 扇出缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 CDCUN1208LP EVM User's Guide 2012年 4月 4日
证书 CDCUN1208LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频