CDCM9102 评估模块

(正在供货) CDCM9102EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

CDCM9102EVM 是 CDCM9102 的评估模块,它是一种低振动时钟发生器,旨在为通信标准(如 PCI Express)提供基准时钟。此器件易于配置和使用。CDCM9102 提供 2 个 100MHz 差分时钟端口。这些端口支持的输出类型包括 LVPECL、LVDS,或者一对 LVCMOS 缓冲器。使用一个 ac 耦合网络来支持 HCSL 信令。用户配置捆绑器件引脚所需的输出缓冲器类型。此外,还提供一个单端 25 MHz 时钟输出端口。此端口的用途包括通用计时、计时以太网物理层 (PHY)、或者为附加的时钟发生器提供一个基准时钟。所有生成的时钟均来自一个单一外部 25MHz 晶体。该整装评估板经过出厂测试,能对所有器件功能进行完整验证。

特性
  • 使用方便的评估模块生成具有低抖动和相位噪声的时钟信号
  • 简单的器件设置
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 需要 3.3V 电源
  • 单端或晶体输入时钟基准
  • 可终止 LVPECL、LVDS 和 LVCMOS 输出时钟


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CDCM9102EVM:
CDCM9102 Evaluation Module

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 488 2012年 2月 27日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CDCM9102  低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器  时钟发生器 
CDCS502  具有可选 SSC 的晶体振荡器/时钟发生器  时钟发生器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs