适用于 CC31xx 的 SimpleLink™ Studio

(正在供货) SIMPLESTUDIO

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态 当前版本   版本日期  

CC3100SIMPLESTUDIO:
SimpleLink Wi-Fi CC3100 Software Development Kit (SDK) including SimpleLink Studio

免费

ACTIVE 0.5.1  13-JUN-14 

CC3120SIMPLESTUDIO:
SimpleLink Wi-Fi CC3120 Software Development Kit (SDK) including SimpleLink Studio to Support SimpleLink MCU Platform

免费

ACTIVE    

描述

SimpleLink™ Studio for CC31xx 是一款基于 Windows 的软件工具,用于辅助开发微控制器的嵌入式网络应用和软件。使用 SimpleLink Studio for CC31xx,嵌入式软件开发人员可以使用任何桌面 IDE(例如 Visual Studio 或 Eclipse)开发并测试应用,并使用 CC31xx BoosterPack 将其应用连接到云。然后可以轻松地将该应用移植到任何微控制器。

借助 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 解决方案,客户现已可将 Wi-Fi 灵活地添加到任何微控制器 (MCU)。这种片上互联网解决方案包含轻松创建物联网解决方案所需的所有资源 - 安全、快速连接、云支持等。有关 CC31xx 的更多信息,请访问 http://www.ti.com/simplelinkwifi

特性
  • 可以对与 CC31xx SimpleLink 驱动器配合使用的 MCU 嵌入式网络应用进行基于 PC 的代码开发和调试
  • 开箱即用功能支持桌面 IDE(例如 Visual Studio 和 Eclipse)轻松地移植到其他 IDE
  • 利用 8 个同步 TCP 或 UDP 套接字或 2 个同步 TLS v1.2/SSL 3.0 套接字连接到 CC31xx 上的嵌入式 TCP/IP 堆栈
  • 包含多个展示 CC31xx API 用法的参考应用 - 不需要预先具有 Wi-Fi 或网络经验

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 542 2016年 9月 7日 306
相关产品

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink Wi-Fi CC3100 软件开发套件 (SDK)  CC3100SDK  软件开发套件 (SDK) 
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 SDK 插件  SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN  软件开发套件 (SDK) 

设计套件与评估模块 (2)

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 无线网络处理器 BoosterPack 插件模块  CC3120BOOST  开发套件 
SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack  CC3100BOOST  评估模块和开发板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
CC3100  CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和片上因特网解决方案,用于 MCU 应用  SimpleLink 解决方案 
CC3100MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3100 片上因特网无线网络处理器模块  SimpleLink 解决方案 
CC3120  适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网解决方案  SimpleLink MCU 
CC3120MOD  适用于 MCU 应用的 SimpleLink™ Wi-Fi® 网络处理器物联网模块解决方案  SimpleLink 解决方案 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs