CC2545 评估模块套件

(正在供货) CC2545EMK

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

The CC2545 Evaluation Module Kit contains two CC2545 Evaluation Modules, which can be used either as standalone modules (requires external power) or connected to e.g. the SmartRF05EB Evaluation Boards (not included in kit) for full control from the PC. The evaluation modules can be used as a reference module for prototyping and for verifying the performance of the CC2545 RF IC. The CC2545EMK is an add-on kit designed to work with CC2543-CC2544DK, which also contains SmartRF05EB Evaluation board for testing.

特性

The CC2545EMK includes:

  • 2x CC2545EM Evaluation Modules with inverted F PCB antenna
  • Documentation



立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC2545EMK:
CC2545 Evaluation Module Kit

$99.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2663 2013年 6月 6日 133
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 610 2012年 6月 28日 20
相关产品

软件 (1)


开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
CC2543-CC2544 开发套件  CC2543-CC2544DK  评估模块和开发板 

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
CC2545EM 参考设计  CC2545EM-RD  参考设计 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
CC2545  2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART  无线连接 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs