CC2543-CC2544 开发套件

(正在供货) CC2543-CC2544DK

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The CC2543-CC2544 development kit provides a complete hardware performance test platform and generic software development environment for 2.4GHz RF proprietary applications. The kit includes two CC2543-based RF evaluation modules, one CC2544-based USB dongle, general purpose development boards (SmartRF05EB) for software and hardware prototyping, cables, antennas and documentation to get you up and running with the CC2543 and CC2544 quickly and easily.

The CC2543 evaluation modules can be plugged into the SmartRF05EB boards, which are included in the development kit. The evaluation modules can be used as reference modules for prototyping and for verifying the performance of the CC2543 RF IC.

SmartRF Studio can be used with the hardware in the kit for testing and debugging purposes. The evaluation board has an in-circuit debug probe, so no additional hardware tools are required for debugging of software running on the devices.

特性

Kit content:

  • 2 SmartRF05 Evaluation Boards (SmartRF05EB)
  • 2 CC2543 Evaluation Modules (CC2543EM)
  • 2 Pulse W1010 Antennas
  • 1 CC2544 USB Dongle
  • Cables for programming USB dongle
  • USB cables
  • Documentation


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CC2543-CC2544DK:
CC2543-CC2544 Development Kit

$299.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 827 2015年 8月 26日 70
PDF 2663 2013年 6月 6日 101
PDF 1744 2013年 3月 18日 441
PDF 3726 2010年 2月 3日 265
相关产品

软件 (1)


开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
SmartRF Studio Download  SMARTRFTM-STUDIO  计算工具 

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
CC2545 评估模块套件  CC2545EMK  评估模块和开发板 

参考设计 (2)

名称 Part Number 工具类型
CC2543EM 参考设计  CC2543EM-RD  参考设计 
CC2544 USB 软件狗参考设计  CC2544USB-RD  参考设计 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
CC2543  2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART  无线连接 
CC2544  2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART  无线连接 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs