CC2541EM-RD

CC2541EM 参考设计

CC2541EM-RD

设计文件

概述

CC2541EM(评估模块)参考设计包含 CC2541EM 模块的原理图和布局文件。该参考设计展示了用于 CC2541 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,应该准确复制该参考设计。

有几种可供选择的参考设计:4 层 PCB 参考设计,带 SMA 天线连接器,用于与 50 ohm 匹配的射频输出;2 层 PCB 参考设计,可选择使用 SMA 天线连接器(用于与 50 ohm 匹配的射频输出)或者使用板载倒 F 型天线。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRR096.ZIP (820 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SWRR133.ZIP (661 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF

相关设计资源

硬件开发

子卡
CC2541EMK CC2541 评估模块套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频