CC2538-CC2592EMK
CC2538-CC2592 评估模块套件
CC2538-CC2592EMK
概述
CC2538-CC2592EMK 用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。
CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。CC2538-CC2592EM 可用于评估和衡量 CC2538+CC2592 设计的射频性能,还可与 TI 的 Z-Stack 配合用于软件开发和测试。
此套件包含两块 CC2538-CC2592EM 板。您将需要具备 SmartRF06EB(另行出售且包括在 CC2538DK 中)才能使用此评估模块。
特性
- 2 x CC2538 与 CC2592 PA/LNA 射频前端评估模块
低功耗 2.4GHz 产品
立即订购并开发
CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 评估模块套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
SWRC272 — CC2538 PER Test (v1.1.0)
SWRC272 — CC2538 PER Test (v1.1.0)
产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
子卡
发布信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | CC2538-CC2592EMK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | 6LoWPAN Demystified - 6LoWPAN Demystifed – A Low Power IP Mesh Network | 2014年 10月 28日 | ||||
应用手册 | AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 | 2014年 2月 27日 | ||||
更多文献资料 | CC2538-CC2592 Evaluation Module Kit Quick Start Guide | 2014年 2月 25日 |