CC2538-CC2592EM-RD

CC2538-CC2592EM 参考设计

CC2538-CC2592EM-RD

设计文件

概述

CC2538-CC2592EM 参考设计用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。

CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。若要在您的硬件解决方案中集成这两种器件,则建议采用 CC2538-CC2592EM 参考设计作为起点。请小心遵循此参考设计来获得最佳性能。

特性
  • 与 FCC/IC/CE 兼容
  • PCB 天线
  • 4 层 PCB
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRC286.ZIP (1548 K)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2538具有 512kB 闪存和 32kB RAM 的 32 位 Arm Cortex-M3 Zigbee 和 6LoWPAN、IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2592具有高达 +22dBm 输出功率的 2.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF

开始开发

硬件

子卡

CC2538-CC2592EMK — CC2538-CC2592 评估模块套件

CC2538-CC2592EMK 用于演示 CC2592 PA/LNA 前端与 CC2538 IEEE 802.15.4 片上系统的配套用法。CC2592 射频前端包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器以及射频匹配,它将增大 2.4GHz 低功耗射频解决方案的输出功率并提高其接收器灵敏度。

CC2538+CC2592 组合为需要远距离(更高输出功率)和更高灵敏度的 IEEE 802.15.4 和/或 ZigBee™ 应用提供了强大的解决方案。CC2538-CC2592EM 可用于评估和衡量 CC2538+CC2592 设计的射频性能,还可与 TI 的 Z-Stack (...)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 应用手册 AN130 - Using CC2592 Front End with CC2538 2014年 2月 27日

相关设计资源

硬件开发

子卡
CC2538EMK CC2538 评估模块套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频