CC2531ZLIGHT2-RD

CC2531 Zlight2 参考设计

CC2531ZLIGHT2-RD

设计文件

概述

该参考设计提供了全套由 ZigBee Light Link 控制的彩色 RGBW LED 灯。该灯有四种颜色的 LED(红色、绿色、蓝色、白色)并通过 USB 供电。这些 LED 由运行 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本,电路板上配备了半波偶极 PCB 天线。

特性
  • 紧凑型多色 LED 灯设计
  • 半波偶极 PCB 天线
  • 4 种不同颜色(红色、绿色、蓝色、白色)的 LED
  • USB 供电
  • 与 FCC/IC/CE 兼容
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRR120.ZIP (386 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR129.PDF (37 K)

设计布局和元件的详细原理图

SWRR130.ZIP (10 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR128.PDF (263 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
低功耗 2.4GHz 产品

CC2531具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62290采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2531-RF4CE具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013年 1月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频