CC2531EMK
CC2531 USB 评估模块套件
CC2531EMK
概述
CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4 / ZigBee 应用程序与 PC 相连。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从网站上下载的 CC2531 USB 固件库,您可以使用该部件开发自己的软件。要对调试器进行编程,需要使用外部编程器(例如 SmartRF05EB)。它未包含在套件中。USB 软件狗可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。
特性
CC2531EMK 包含:
- CC2531 USB 固件库和示例(可从网站上下载)
- 可与适用于 CC2530 的 RemoTI、TIMAC 和 ZStack 配合使用
- 受 SmartRF® Studio、软件包监听器和闪存编程器支持
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
立即订购并开发
CC2531EMK — CC2531 USB 评估模块套件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Sub-1GHz 收发器
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
最新信息
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples
SWRC088 — CC USB Firmware Library and Examples
产品
低功耗 2.4GHz 产品
Sub-1GHz 无线 MCU
其他无线产品
硬件开发
子卡
发布信息
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | CC2531 USB Hardware User's Guide (Rev. A) | 2009年 7月 31日 | |||
设计指南 | 汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计 | PDF | HTML | 2022年 1月 10日 | |||
证书 | CC2531EMK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017年 10月 16日 | ||||
更多文献资料 | CC2650RC Quick Start User's Guide | 2016年 3月 8日 | ||||
产品概述 | Sensor Hub BoosterPack (Rev. A) | 2013年 12月 10日 | ||||
更多文献资料 | CC2531EMK Quick Start Guide | 2009年 8月 27日 | ||||
用户指南 | CC USB Software Examples User's Guide | 2009年 5月 11日 |