CC2530 ZigBee Light Link 开发套件
(正在供货) CC2530ZDK-ZLL
描述
CC2530 ZigBee Light Link (ZLL) 开发套件包含 3 个 LED 灯和一个远程控制器。此套件适用于想要针对 LED 灯产品评估 ZLL 照明控制并根据此标准开发简单应用和演示的客户。
此套件包含设置 ZLL 网络和通过远程控制器对灯进行控制所需的所有资源。方便易用的远程控制器可对准单个灯或多组灯,打开或关闭灯,改变颜色、强度和饱和度。
有关 ZLL 套件的更多信息,请参考 wiki。此 wiki 包含各种工具和应用示例,可用于控制 ZLL 照明控制协议的更多高级功能,以及开发直接无线控制或互联网云控制的相关演示。