CC2530BALUN-REFDES

具有优化的 JTI 片式不平衡变压器的 CC2530EM 参考设计

CC2530BALUN-REFDES

设计文件

概述

CC2530EM 参考设计包含 CC2530 的原理图和布局文件,还包含一个 Johanson Technology 器件,用于连接天线(在 AN081 中有记录)。Johanson Technology 器件可实现不平衡变压器、过滤器和阻抗匹配功能,被定制为与 CC2530 一起使用。参考设计演示了用于 CC2530 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,应该准确复制该参考设计。这是带有 SMA 天线连接器的 2 层参考设计,支持使用单端 50Ω 的天线,可轻松连接到测量仪表。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012年 11月 6日
用户指南 CC2530 JTI chip balun Reference Design 2010年 2月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频