CC2530-CC2591EM-RD

CC2530-CC2591EM 参考设计

CC2530-CC2591EM-RD

设计文件

概述

The CC2530-CC2591EM Reference Design contains schematics and layout files for the CC2530-CC2591EM evaluation module used in the CC2530-CC2591EMK Evaluation Module Kit.

The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and CC2591, and shows good techniques for decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with both an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SWRC171.ZIP (1136 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC25912.4GHz 范围扩展器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 AN086 -- Using CC2591 Front End with CC2530 and CC2531 (Rev. A) 2009年 12月 16日

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

参考设计

参考设计
CC2530EM CC2530EM 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频