CC2520-CC2591EM_RD
CC2520-CC2591EM 参考设计
CC2520-CC2591EM_RD
概述
CC2520-CC2591EM 参考设计包含 CC2520-CC2591EMK 评估模块套件中使用的 CC2520-CC2591EM 评估模块的原理图和布局文件。
该参考设计演示了如何集成 CC2520 和 CC2591,并展示了用于去耦和射频布局的精湛技术。为了实现最佳射频性能,这些部件应当被精确复制。这是一个具有 SMA 天线连接器(便于射频输出与 50Ω 相匹配)和倒 F PCB 天线的 4 层参考设计。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | CC2520-CC2591EM Reference Design (Rev. B) | 2009年 11月 19日 |