CC2500_REFDES_062

CC2500 参考设计(62mil 层间距)

CC2500_REFDES_062

设计文件

概述

CC2500EM_REFDES_062 参考设计包含电路板的原理图和布局文件,该电路板类似与 CC2500-CC2550DK 开发套件中使用的 CC2500EM 评估模块,但改用 62mil(0.062 英寸或 1.6mm) 层间距。参考设计演示了用于 CC2500 去耦和布局的适当技术。布局支持适用于此部件的最佳射频性能,它应当被精确复制。这是具有离散不平衡和 SMA 天线连接器(适合于与单端 50Ω 天线一起使用)的 2 层参考设计。

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他无线产品

CC2500为 2.4GHz ISM 频带内的低功耗无线应用而设计的低成本、低功耗 2.4GHz 射频收发器

数据表: PDF

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频