CC1120-CC1190EM 868MHz 参考设计

(正在供货) CC1120-CC1190EM868RD

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This RF Layout Reference Design demonstrates good decoupling and layout techniques for a low power RF device operating in the 868 MHz frequency band. The design should be used in applications targeting compliance with EN 300 220 in the in the European 869.4-869.65 MHz frequency sub-band (g3). The maximum output power is +27 dBm.

特性
  • Recommended PCB layout for optimum performance
  • PCB stackup
  • RF decoupling
  • Component types and values
  • Component manufacturers


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1120  用于窄带系统的高性能射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1121  高性能低功率射频收发器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC1190  850 - 950MHz 射频前端  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档
应用手册 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 482 2015年 7月 7日 260
PDF 606 2013年 6月 21日 231
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2870 2013年 9月 26日 1,497
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 53 2013年 9月 20日 39
PDF 655 2013年 9月 20日 95
ZIP 942 2011年 11月 25日 76
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
CC1120-CC1190EM 915MHz 参考设计  CC1120-CC1190EM915RD  参考设计 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs