BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

用于 LVDS 接口 SDI 串行器/解串器的广播视频支持代码

BROADCAST_VIDEO_SERDES_IP

下载

概述

We have developed a family of serializers and deserializers intended to support the serial digital interface (SDI) standards of the Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). These devices connect to a host FPGA through a moderate speed, moderate width (600 Mbps, 5 bits wide) port, saving the high-cost, high-speed FPGA resources. The complete function is accomplished through a combination of our peripheral IC and the IP in the FPGA. To help with the rapid development of systems incorporating these components, we have also developed two evaluation modules (EVMs): the SDXILEVK has an EXP interface port and connects to Xilinx development platforms, and the SDALTEVK has an HSMC port and will connect to Altera development systems. We provide both example applications running on these platforms and a library of source code functions that can be used to develop specialized applications.

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

代码示例或演示

SDALTIP Altera Cyclone 示例代码

支持的产品和硬件
代码示例或演示

SDALTSTRIP Altera Stratix 示例代码

支持的产品和硬件
代码示例或演示

SDDVBASIIP DVB-ASI 扩展支持

支持的产品和硬件
代码示例或演示

SDAUDUOIP 音频嵌入/不嵌入扩展支持

支持的产品和硬件
代码示例或演示

SDXILIP Xilinx Spartan 示例代码

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

串行数字接口 (SDI) IC
LMH0040 具有 LVDS 接口的 HD、SD、DVB-ASI SDI 串行器和驱动器 LMH0041 具有环路输出和 LVDS 接口的 HD、SD、DVB-ASI SDI 解串器 LMH0050 具有 LVDS 接口的 HD/SD/DVB-ASI SDI 串行器 LMH0051 具有 LVDS 接口的 HD/SD/DVB-ASI SDI 解串器 LMH0070 具有 LVDS 接口的 SD/DVB-ASI SDI 串行器和驱动器 LMH0071 具有环路输出和 LVDS 接口的 SD/DVB-ASI SDI 解串器 LMH0340 具有 LVDS 接口的 3G HD/SD DVB-ASI SDI 串行器和驱动器 LMH0341 具有环路输出和 LVDS 接口的 3G HD/SD DVB-ASI SDI 解串器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频