BQ25898EVM-730

BQ25898 完整充电器评估模块

BQ25898EVM-730

立即订购

概述

bq25898 评估模块 (EVM) 是一种功能全面的充电器模块,用于评估高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件(采用 WCSP 封装),适用于各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。

特性
  • 输入电压范围为 3.9V 至 14V,充电电流高达 4A
  • 使用由 D+/D- 检测初始设置的输入电流限制进行 I2C 通信
  • 状态信号的 LED 指示
  • 可用于测试目的的关键信号测试点
  • 用于不同电路配置的跳线
电池充电器 IC
BQ25898 具有电源路径、采用 MaxchargeTM 技术且适用于高输入的 I2C 单节 4A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25898EVM-730 — BQ25898 完整充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 bq25898, bq25898D, and bq25898C PWR730 Evaluation Modules 2016年 4月 12日
证书 BQ25898EVM-730 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频