BQ25710EVM-017

BQ25710 SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块

BQ25710EVM-017

立即订购

概述

BQ25710 评估模块 (EVM) 是具有 N 通道 MOSFET 选择器和电流监控功能的 SMBus 控制式 NVDC(窄电压直流)降压/升压充电控制器。降压转换器的输入电压范围为 3.5V 到 24V,并具有 1–4 节电池的可编程输出以及 128mA 到 8.128A 的充电输出电流范围。该 EVM 不含 EV2400 接口器件;如需评估 bq25710 EVM,则必须单独订购此器件。

特性
  • 具有 3.5V~24V 输入、1V~19.2V 充电输出和 3V~20.8V OTG 输出的主机控制式 NVDC 1S-4S 电池降压/升压充电器
  • 在 200mW 负载和 PTM 运行条件下,具有 600μA 的超低静态电流和 >80% 的高 PFM 轻负载效率,符合 Energy Star 和 ErP Lot6 标准
  • 高度集成的充电器具有综合 PROCHOT、输入和电池电流监控器 (IADP/IBAT)、系统功率监控器
  • 针对 Intel ICE lake 平台支持 VAP 模式
  • 支持 SMBus 通信
电池充电器 IC
BQ25710 具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 1 至 4 节降压/升压电池充电控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25710EVM-017 — BQ25710 SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 bq2571x Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 9日
证书 BQ25710EVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
BQ25713EVM-017 BQ25713 I2C NVDC 降压/升压充电器评估模块

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频