BQ25600EVM-771

具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25600 单节 3A I2C 电池充电器评估模块

BQ25600EVM-771

立即订购

概述

bq25600 评估模块 (EVM) 是一个完整的充电器模块,用于评估使用采用 WCSP 封装的 bq25600 器件的 I2C 控制型单节电池充电器。用户指南提供了 bq25600 评估模块的详细测试说明。此外,还包括必要设备、设备设置和规程说明。

特性
  • 具有 1.5MHz 同步开关模式的高效降压充电器
  • 支持移动 USB
  • 高电池放电效率,电阻为 18mΩ
  • 高集成度,包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
  • 采用 2.0mm x 2.4mm 的小型 WCSP 封装
电池充电器 IC
BQ25600 具有电源路径和 OTG 且采用 WCSP 封装的 I2C 单节 3A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BQ25600EVM-771 — 具有 NVDC 电源路径管理功能的 BQ25600 单节 3A I2C 电池充电器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 bq25600, bq25600D PWR771 EVM User’s Guide 2017年 9月 26日
证书 BQ25600EVM-771 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频