用于 BQ25504 超低功耗升压转换器的评估模块,具有电池管理功能

(正在供货) BQ25504EVM-674

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

bq25504EVM-674 - 用于能量收集器应用的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器。EVM 在出厂时即已进行设置,可与绝大多数 MCU 和 3V 钮扣电池兼容。EVM 编程旨在提供 3.1VDC 最大电压 (OV) 为存储元件充电,同时编程低电压为 2.2VDC。VBAT_OK 指示灯将在 VSTOR 升至 2.8VDC 以及降为 2.4VDC 时切换为高。用户指南将描述 bq25504 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估和允许 EVM 与系统和主机交互。

特性
  • 用于 bq25504 的评估模块
  • 用于能量收集器应用的具有电池管理的超低功耗升压转换器/充电器
  • 电阻可编程设置适用于低电压、高电压,以实现电池灵活管理,包括可微调设置(未组装)的 POTS
  • 用于显示电池状态 (VBAT_OK) 的可编程推挽输出指示灯
  • 关键信号的测试点可用于测试用途 - 探针组装简便
  • 可采用跳线 - 易于更换设置


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ25504EVM-674:
BQ25504 Battery Management Evaluation Board, Ultra Low Power Boost Converter IC Energy Harvester

$99.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 753 2011年 10月 20日 1,271
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1085 2013年 11月 8日 726
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
BQ25504  用于能量收集器的具有电池管理功能的超低功耗升压转换器 | 毫微功耗管理  电池管理产品 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs