BQ25071EVM-658
用于单节电池充电解决方案的评估模块
BQ25071EVM-658
概述
bq25071 评估模块 (EVM) 是一块完整的充电器模块,用于评估 QFN 封装的 1A 电池充电解决方案,该解决方案适用于各种便携式应用中使用的由单节 LiFePO4 电池供电的系统。
特性
- 通过外部电阻器和数字输入引脚传输的可编程电池充电电流
- 适配器输入工作范围为 3.75V – 10.2V
- LED充电指示
- 可用于测试目的的关键信号测试点。
电池充电器 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | BQ25071EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | bq25071 带有 50mA 低压降稳压器 (LDO) 的 1A、单输入、单节 LiFePO4 线性电池充电器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 8月 15日 | |
EVM 用户指南 | User's Guide for bq25071 EVM | 2014年 6月 17日 |