BQ2415XSW-LINUX

用于 BQ2415X 的 Linux 驱动程序

BQ2415XSW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 BQ2415x 系列完全集成的开关模式单节锂离子充电器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与电源子系统进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/power/supply/bq2415x_charger.c

  2. Documentation/devicetree/bindings/power/bq2415x.txt

  3. include/linux/power/bq2415x_charger.h

源文件

drivers/power/supply/bq2415x_charger.c

Linux 器件树文档

Documentation/devicetree/bindings/power/bq2415x.txt

 

其他文件

include/linux/power/bq2415x_charger.h

 

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: CHARGER_BQ2415X [=y]Type  : tristatePrompt: TI BQ2415x 电池充电器驱动程序  位置:    -> 器件驱动程序      -> 电源类支持 (POWER_SUPPLY [=y])  在 drivers/power/supply/Kconfig:406 定义  具体取决于:POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y]

修复程序和代码增强

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请执行以下任一操作:将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或联系您的 TI 代表。

电池充电器 IC
BQ24150A 具有 OTG 和 2KV HBM 的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24151 具有 OTG 和自动高阻抗模式的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24151A 具有 OTG 和 2KV HBM 以及自动高阻抗模式的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24152 具有 OTG 且加电时无电池检测的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24153 具有 OTG 和 Vovp=6.5V 的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24153A 具有 OTG 和 Vovp=6.5V 的 I2C 单节 1.55A 降压电池充电器 BQ24155 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24156A I2C 单节 1.55A 降压电池充电器 BQ24157S 具有 OTG 的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器 BQ24158 具有 OTG 且加电时无电池检测的 I2C 单节 1.25A 降压电池充电器
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频