BQ24090EVM
BQ24090 评估模块
BQ24090EVM
概述
BQ24090EVM 用户指南介绍了 bq24090 评估模块 (EVM)、如何执行独立评估或与主机或系统交互。该充电器设计为在 ISET 引脚上设定电阻以及在出厂时设定好 ~540mA 时向电池输出提供高达 1000mA 的连续电流。USB 电流限制模式由 ISET2 引脚选择,并将电流限制为最大 500mA(逻辑高电平)或 100mA(浮点或高阻抗)。ISET2 引脚上的低电阻使用 ISET 电阻对充电电流进行编程。
电池充电器 IC
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger (Rev. A) | 2010年 6月 7日 | |||
数据表 | BQ2409x 1A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | 2023年 6月 13日 | ||
证书 | BQ24090EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
用户指南 | 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . | 2012年 12月 31日 | ||||
应用手册 | Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio | 2012年 11月 29日 |