主要文档
-
bqTINY(tm)II EVM (bq24020/3)
(HTM 8 KB)
2003年 2月 21日 693次点击 浏览摘要 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (3)
描述
The bq24020EVM is an evaluation tool for the bq24020 linear single-cell Li-Ion charger with autonomous USB and AC adapter power management in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24020 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.
立即订购
| 器件型号 | 德州仪器(TI) | 经销商 | 状态 | 价格(US$) | 无铅 | RoHS | REACh | WEEE | HI-V (>50VRMS/75 VDC) | CE-EMC | CE-RTTE/LVD | CE | FCC | 电池 | 外罩 | 外部电源 |
BQ24020EVM:
|
|
|
ACTIVE | $49.00 | Yes | Yes | Yes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | No | No | No |
技术文档
数据表 (1)
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
| 788 | 2007年 11月 21日 |
应用手册 (1)
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
| 876 | 2007年 7月 25日 | 5,138 |
用户指南 (1)
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | TI 推荐 | 下载最新英文版本 |
| 214 | 2003年 2月 21日 | 693 |
相关产品
TI 器件
| 器件型号 | 名称 | 产品系列 | |
| BQ24020 | bqTINY-II 单片 1 节锂离子充电器,具有 USB/AC 电源管理、采用 3x3mm2 QFN 封装并具有使能端和温度传感器 | 电池管理 | |