传感器集线器 BoosterPack BOOSTXL-SENSHUB (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

Introducing the Sensor Hub BoosterPack

The Texas Instruments Sensor Hub BoosterPack (BOOSTXL-SENSHUB) is an add-on board designed to fit the Tiva™ C Series TM4C123G LaunchPad along with all of TI’s MCU LaunchPads. The Sensor Hub BoosterPack is a Tiva platform for evaluating the use of ARM® Cortex™-M4-based TM4C devices in sensor fusion applications, demonstrating the mathematical and algorithm computation features of the M4 architecture.

特性

Seven on-board sensor functions, including:

  • InvenSense MPU-9150: 9-axis MEMS motion tracking
    • 3-axis gyro
    • 3-axis accelerometer
    • 3-axis compass
  • Bosch Sensortec BMP180 pressure sensor
  • Sensirion SHT21 humidity and ambient temperature sensor
  • Intersil ISL29023 ambient and infrared light sensor
  • TI's TMP006 non-contact infrared temperature sensor

Uses BoosterPack XL connection standard:

  • Two pairs of 10-pin headers provide standard LaunchPad interface
  • Primary header (outer row) compatible with other TI MCU LaunchPads
  • Secondary header (inner row) offers additional Tiva C Series-based expansion signals
  • 2× user input buttons and LEDs
  • TI’s wireless evaluation module (EM) interface connection

The Sensor Hub BoosterPack also features the Air Mouse (PC HID) example application to demonstrate sensor fusion technology.


The Sensor Hub BoosterPack is supported by TivaWare™ for C Series Driver Library and is compatible with these toolchains:

  • Code Composer Studio™ IDE
  • Keil™ RealView®
  • IAR Systems Embedded Workbench®
  • Mentor Embedded Sourcery CodeBench™

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BOOSTXL-SENSHUB:
Sensor Hub BoosterPack

$49.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1027 2013年 4月 24日
PDF 389 2013年 4月 24日
PDF 620 2013年 4月 15日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2277 2014年 5月 19日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 105 2013年 12月 10日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估板软件  SW-EK-TM4C123GXL  应用软件与框架 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
Tiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件  EK-TM4C123GXL  评估模块和开发板 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
TM4C123GH6PM  Tiva C 系列微控制器  微控制器 (MCU) 
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章