AWR1642BOOST

AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR1642BOOST

立即订购

概述

AWR1642BOOST 是一款适用于 AWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器单元 (MCU) LaunchPad™ 开发套件生态系统。

BoosterPack™ 插件模块包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持通过 LVDS 接口访问传感器的原始数据。

不包含带 2.1mm 桶形插座(中心为正极)的 5V、>2.5A 电源砖。TI 建议购买符合适用地区安全标准的外部电源。

特性
  • 板载天线支持进行现场测试
  • 通过闪存编程串行端口实现的基于 XDS110 的 JTAG 仿真
  • 用于进行控制、配置和数据可视化的 UART 转 USB 接口
  • 可无缝连接至 TI MCU 的 TI LaunchPad™ 开发套件接口
  • CAN 连接器支持与汽车单元进行直接连接

  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Mounting brackets with Bumpon™ (#36-625-ND, SJ-5012)
  • M3-size screws (#9027A146)
  • M3-size nuts (#90631A007 )
  • Jumpers (#3M9580-ND)

多通道 IC (PMIC)
LP87524B-Q1 适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

 

并联电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器 TPS7A8101-Q1 具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器 TPS7A88 1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

AWR1642Boost is a prototype evaluation module.

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started with data collection on AWR1642 for RF performance evaluation

了解详情
硬件和软件包

Get started with running application demos on AWR1642

了解详情
硬件和软件包

Develop your application on AWR1642

了解详情

仅订购此硬件

评估板

AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 10
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AWR1642 Evaluation Module Single-Chip mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. C) 2020年 5月 19日
数据表 AWR1642 单芯片 77GHz 和 79GHz FMCW 雷达传感器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 2日
应用手册 AWR1843 DMM接口介绍和验证测试 2021年 11月 5日
白皮书 The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
证书 AWR1642BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
白皮书 Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar 2017年 10月 6日
白皮书 毫米波传感器基础知识 最新英语版本 (Rev.A) 2017年 8月 7日
白皮书 TI smart sensors enable automated driving 2017年 4月 17日
白皮书 Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems 2017年 4月 17日
白皮书 AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 2017年 4月 17日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) MMWAVE-STUDIO mmWave Studio SYSCONFIG 系统配置工具
软件编程工具
UNIFLASH UniFlash 闪存编程工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频