AMC1306 评估模块

(正在供货) AMC1306EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

AMC1306 器件是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000 VPEAK 的电隔离。在与 FPGA 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1306 器件可用于实现无缺失代码的 16 位模数 (A/D) 转换。

特性
  • 全功能评估板,适用于 AMC1306 单通道 Δ-Σ 调制器
  • 可配置的 AVDD 和 DVDD 电源
  • 螺纹接线端子,可轻松接触模拟输入和数字输出


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AMC1306EVM:
AMC1306 Evaluation Module

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1776 2018年 7月 12日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 426 2017年 1月 30日 264
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
AMC1106E05  具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs) 
AMC1106M05  具有 ±50mV 输入和 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs) 
AMC1306E05  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs) 
AMC1306E25  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs) 
AMC1306M05  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs) 
AMC1306M25  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  模数转换器 (ADCs) 
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs