AFE7222 评估模块

(正在供货) AFE7222EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

AFE7222EVM 是可让设计人员评估德州仪器 (TI) 的双通道 AFE7222(低功耗模拟前端混合信号收发器)性能的电路板。AFE7222 包含双通道 12 位 65MSPS ADC 和双通道 12 位 130MSPS DAC,以及 2x/4x 内插、/2 抽取、独立的 32 位 TX/RX 复频混频器、正交调制校正和辅助监控/控制 ADC/DAC。

该 EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和 IF 或 RF 输出条件下测试 AFE7222 的灵活环境。作为易于使用的完整射频发射解决方案,AFE7222EVM 包含用于为 AFE7222 计时的 CDCE72010 时钟发生器/抖动清除器以及 TRF370333 350MHz 至 4GHz 正交调制器,该调制器可将来自 DAC 的 I/Q 输出上转换为射频实信号。AFE7222 中的双通道 ADC 从变压器耦合 IF 输入进行驱动,以实现灵活的接收器评估和测量。ADC 输入路径也可针对直流耦合复基带输入进行配置。

EVM 可与 TSW1400(或 TSW1405、TSW1406)搭配使用,以便与 AFE7222 集成式双通道 DAC 一起执行发射系统原型设计。TSW1400 生成测试信号,该信号通过串行 LVDS 端口馈送至 AFE7222。CDCE72010 时钟芯片可用于使 TSW1400 板与 AFE7222EVM 保持同步。TSW1400 可用于从 AFE7222 集成式双通道 ADC 采集数据进行 FFT 分析。

AFE7222EVM 还与 Xilinx 和 Altera FPGA EVM 以及设计套件兼容,用于进行快速评估和原型设计。AFE7222EVM 包括可直接连接至兼容 HSMC 的 Altera FPGA EVM 的 HSMC 输入,以获得 DAC 输入信号,可利用 Altera FPGA EVM 订购 HSMC-ADC-BRIDGE 进行 ADC 数据采集。TI 提供的 FMC-DAC-ADAPTER 和 FMC-ADC-ADAPTER 板可将 AFE7222EVM 连接至 Xilinx EVM 上的 FMC 接头。

特性
  • AFE7222 对 ZIF、IF 和 RF 发射输出具有综合测试能力
  • AFE7222 ZIF 或 IF ADC 接收测试(可购买适用于射频到比特流 ZIF 接收器的可选 TRF371125EVM)
  • 直接连接至 TSW1400 信号发生器和采集卡(或 TSW1405、TSW1406)
  • 包含用于时钟生成或抖动清除的 CDCE72010
  • 包含用于完整的发送器评估的 TRF370333
  • 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试和原型设计
  • 可选的 FMC-DAC-Adapter 和 FMC-ADC-Adapter 卡,可连接 Xilinx FPGA EVM 上的 FMC 互连接头
  • 直接连接 Altera FPGA EVM 进行 DAC 发射,通过可选的 HSMC-ADC-BRIDGE 进行 ADC 接收
  • LDO 或直流/直流电源选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AFE7222EVM:
AFE7222 Evaluation Module

$499.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

AFE7222EVM-BDL:
AFE7222EVM + TSW1400EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle

无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2404 2013年 2月 5日 206
ZIP 3159 2011年 11月 10日 64
相关产品

软件 (2)


  • AFE722XEVM GUI
    (ZIP, 56581KB)   38 次点击, 2012年 2月 1日(英文內容)

设计套件与评估模块 (4)

名称 器件型号 工具类型
高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡  FMC-ADC-ADAPTER  评估模块和开发板 
高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡  HSMC-ADC-BRIDGE  评估模块和开发板 
高速 DAC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡  FMC-DAC-ADAPTER  评估模块和开发板 
高速数据采集和图形生成平台  TSW1400EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
ADS4229  12 位 250MSPS 双路低功耗 ADC  模数转换器 (ADCs) 
AFE7222  模拟前端宽带混合信号收发器  RF 和微波 
AFE7225  双路 12 位 125 MSPS ADC,具有双路 12 位 250 MSPS DAC 和辅助 ADC 与 DAC  RF 和微波 
CDCE72010  10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器  时钟抖动消除器 
DAC3162  双通道、10/12 位、500MSPS 数模转换器 (DAC)  数模转换器 (DACs) 
TRF370333  0.4 - 4.0 GHz IQ Modulator  RF 和微波 
TRF371125  0.7 - 4.0GHz 宽带集成直接降频转换接收器  RF 和微波 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs