AFE7071EVM 发送器

(正在供货) AFE7071EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

AFE7071EVM 是设计人员用来评估德州仪器 (TI) 的 AFE7071 发送器性能的电路板,该发生器为双 14 位 65-MSPS 数模转换器,具有集成的可编程四级滤波器和模拟正交调制器。AFE7070 包含附加的数字信号处理功能,例如正交调制器校正电路,可以提供 LO 漏电和边带抑制能力。

该 EVM 提供了可在各种时钟、数据输入和 RF 输出条件下测试 AFE7071 的灵活环境。为便于使用,AFE7071EVM 包括用于为 AFE7071 计时的 CDCM7005 时钟发生器/抖动消除器。AFE7071 的 RF 输出(引脚 RFOUT)通过一个 100 pF 电容器与 SMA 连接器进行 ac 耦合,连接器可以直接连接 50Ω 频谱分析仪或其他测试设备。

EVM 可以与 /TSW1400 信号发生卡一起用于评估 WCDMA、LTE 或其他高性能调制方案。/TSW1400 生成测试信号,该信号通过并行 CMOS 端口馈送至 AFE7071。CDCM7005 时钟芯片可用于使 /TSW1400 板与 AFE7071EVM 保持同步。AFE7071EVM 还可以通过一个 2 行接头与 CMOS 输出信号发生器连接。

特性
  • AFE7071 的综合测试能力
  • 直接连接至 /TSW1400 信号发生器
  • 包含用于时钟生成或抖动消除的 CDCM7005
  • 广泛适应各种时钟选项
  • 具有完整功能 GUI 的软件支持,以确保轻松测试和原型设计
  • LDO 或 DC/DC 电源选项


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

AFE7071EVM:
AFE7071EVM Transmitter

$499.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 883 2015年 7月 1日 221
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 5223 2012年 7月 18日 39
相关产品

软件 (1)


  • AFE7071EVM GUI
    (ZIP, 129471KB)   15 次点击, 2013年 5月 21日(英文內容)

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
AFE7071  具有集成 IQ 调制器的双路 14 位 65-MSPS 数模转换器  RF 和微波 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi