AFE5828EVM User's Guide is available. Request now
AFE5828EVM
具有 LVDS 接口和 CW 无源混频器的 AFE5828 16 通道超声波 AFE 评估模块
AFE5828EVM
概述
AFE5828 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要实现高性能的小尺寸超声波系统而设计。该器件集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。该 16 通道器件是 TI 的最低功耗解决方案,支持各种功耗和噪声组合,可实现最佳系统性能。因此,AFE5828 是一套适用于高端便携式系统的超声波 AFE 解决方案。
特性
- 16 通道完整模拟前端 (AFE)
- 可编程增益低噪声放大器 (LNA)
- 36dB 低噪声压控衰减器
- 14 位模数转换器 (ADC)
- 需要 TSW1400EVM 和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW),以实现低电压差动信号 (LVDS) 数据采集和性能评估
- AFE5828 evaluation module (EVM)
- Power cable
- Mini-USB cable
超声波 AFE
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE5828EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | AFE5828具有 102mW/通道功耗、0.8-nV/√Hz 噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC、LVDS 接口和无源 CW 混频器的 16 通道超声波 AFE 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 19日 |