ADS8320EVM-PDK
ADS8320 性能开发套件
ADS8320EVM-PDK
概述
ADS8320EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS8320EVM 与用作主板的基于 DSP 的 MMB0 板组合在一起。此套件提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可与运行 Microsoft™ Windows 操作系统的个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS8320 器件的完整评估。
特性
- 适用于 Microsoft™ Windows 的易用评估软件
- 将数据采集到文本文件中
- 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
- 全面控制电路板设置
- 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
Precision ADCs
立即订购并开发
ADS8320EVM-PDK — ADS8320 性能开发套件
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | MSOP-8EVM and MSOP-8EVM-PDK User's Guide (Rev. A) | 2016年 2月 2日 | |||
证书 | ADS8320EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | ADS8320 16-Bit, High-Speed, 2.7-V to 5-V microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 12月 29日 |