ADS7066EVM-PDK
适用于八通道 250kSPS 16 位内部基准 ADC 的 ADS7066 性能演示套件
ADS7066EVM-PDK
概述
ADS7066 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 ADS7066 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能
ADS7066EVM-PDK 提供电源和具有图形用户界面 (GUI) 的通信卡,可通过轻松连接到具有 I/O 扩展器的 8 输入通道部件,快速评估性能和功能。
特性
- 对 ADS7066 SAR ADC 进行诊断测试以及精准性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- 包括高精度 ADC 主板 (PAMBoard) 开发套件,该套件提供方便电力传输的 USB 通信接口和数字接口
- 具有适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 64 位操作系统的易用评估软件和 macOS® 软件
- ADS7066 EVM board
- PAMBoard
- USB cable
开始使用
- 订购 EVM 电路板
- 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
- 导航到 ADS7066EVM-PDK GUI Composer 项目
- 将 EVM 连接到 PC
- 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
- 测量
立即订购并开发
评估板
ADS7066EVM-PDK
— 适用于八通道 250kSPS 16 位内部基准 ADC 的 ADS7066 性能演示套件
TI.com 上无现货
计算工具
SBAR007 — ADS7066 CRC Calculator
SBAR007 — ADS7066 CRC Calculator
版本: 01.00.00.00
发布日期: 26 五月 2020
产品
精密 ADC
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbar007 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbar007/sbar007.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAR007. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS7066EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2020年 5月 15日 | |||
证书 | ADS7066EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 6月 12日 |