ADS6142 评估模块

(正在供货) ADS6142EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 ADS6142EVM

The ADS6142EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS6142 device, a low power 14-bit 65 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a flexible environment to test the ADS6142 under a variety of clock, input and supply conditions.

The evaluation module also allows designers to use either a transformer coupled input into the ADC or an amplifier input based on the Texas Instruments‘ THS4509. While the ADC EVM comes with the THS4509, users can easily evaluate any of the footprint compatible ADC driving amplifiers such as the THS4508, THS4511, THS4520.

特性
  • Transformer coupled analog input path
  • Transformer coupled clock input path
  • Amplifier path based on the THS4509
  • Configurable parallel output modes
  • Direct connection to TSW1100 High Speed ADC Capture Card
  • Separate analog and digital supply connections

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ADS6142EVM:
ADS6142 Evaluation Module

$299.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

ADS6142EVM-BDL:
ADS6142EVM + TSW1400EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle


无此商品 ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 424 2008年 6月 8日 76
PDF 2261 2008年 6月 2日 47
设计文件 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1378 2015年 3月 16日 5
相关产品

软件 (2)


设计套件与评估模块  ( 5 )

名称 器件型号 工具类型
HSDC-SEK-10 系统评估套件  HSDC-SEK-10  开发套件 
低成本数据采集卡  TSW1405EVM  评估模块和开发板 
高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡  FMC-ADC-ADAPTER  评估模块和开发板 
高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡  HSMC-ADC-BRIDGE  评估模块和开发板 
高速数据采集和图形生成平台  TSW1400EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
ADS6122  具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 65MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6142  具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 14 位 65MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6142-HT  具有 DDR LVDS/CMOS 输出的14 位 65 MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
CDCP1803  具有可编程除法器的 1:3 LVPECL 时钟缓冲器  时钟缓冲器 
THS4509  宽带运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs