ADS58J89EVM
ADS58J89 评估模块
ADS58J89EVM
概述
ADS58J89 EVM 展示了具有 JESD204B 接口的四通道 500Msps 接收器与反馈 IC 的性能。该评估板包含 ADS58J89 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。此 ADC 每个通道的输入默认连接到变压器输入电路,该电路可连接到 50 欧姆单端信号源。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。通过采用位于 FMC 连接器上的行业标准 JESD204B 引脚分配,可直接连接到 TSW14J56 采集卡以及大量市售 FPGA 开发平台。
特性
- 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
- 片上抖动,可提高 SFDR
- JESD204B 数据接口可简化数字接口,兼容高达 5.0Gbps 的通道速率
- 支持 JESD204B 子类 1 以实现同步和兼容性
- 通道 A 和 B 的配置可独立于通道 C 和 D 以实现混合模式使用
- 工作模式包括 2 倍抽取滤波器、SNRBoost 和触发式高分辨率突发数据
接收器
立即订购并开发
评估板
ADS58J89EVM — ADS58J89 评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC506 — ADS58J89 EVM SPI GUI Installer v1.1
SLAC506 — ADS58J89 EVM SPI GUI Installer v1.1
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 18 二月 2015
产品
接收器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac506 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac506a/slac506a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC506. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ADS58J89EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS58J89 EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 1月 12日 | ||||
设计指南 | ADS58J89, ADS54J54EVM Design Package (Rev. A) | 2015年 7月 10日 |