ADS54J42EVM
ADS54J42 双通道 14 位 625MSPS 模数转换器评估模块
ADS54J42EVM
概述
ADS54J42EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J42 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J42 是一款 14 位、625GSPS 低功耗模数转换器 (ADC),具有采用 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应广泛的信号源和频率。LMK04828 可提供具有超低抖动和相位噪声的 ADC 采样时钟、系统参考时钟和器件采样时钟,从而打造了一套完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。
通过易于使用的软件 GUI 来控制 ADS54J42 和 LMK04828,从而可针对各种使用情况进行快速配置。
ADS54J42EVM 可通过高速 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM 数据采集硬件。使用 TSW14J56EVM 时,也可使用高速数据转换器专业软件进行数据采集和分析支持。
特性
- 灵活的变压器耦合模拟输入,支持各种源和频率
- 易于使用的软件 GUI 支持通过 USB 接口针对各种配置情况对 ADS54J42 和 LMK04828 进行配置
- 使用高速数据转换器专业软件快速评估 ADC 性能
- 轻松连接至 TSW14J56EVM 采集卡
USB 电缆
电缆组件
高速 ADC (≥10MSPS)
开始使用
- 订购评估板 - ADS54J42EVM
- 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
- 阅读评估板用户指南
- 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
- 下载并安装评估板 GUI
- 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件
立即订购并开发
评估板
ADS54J42EVM — ADS54J42 双通道 14 位 625MSPS 模数转换器评估模块
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI
SLAC594 — ADS54Jxx EVM GUI
版本: 01.00.00.0J
发布日期: 04 五月 2023
产品
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac594 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac594j/slac594j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC594. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS54J42EVM User's Guide | 2016年 2月 12日 | |||
证书 | ADS54J42EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |