ADS1258EVM-PDK

ADS1258 性能演示套件

ADS1258EVM-PDK

立即订购

概述

ADS1258 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 充当 ADS1258 模数转换器 (ADC) 的评估平台。ADS1258 是一款适用于高速、高通道数工业应用的 125kSPS、16 通道、24 位 Δ-Σ ADC。

该 PDK 包括 ADS1258EVM、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS1258 进行诊断测试和准确性能评估所需的所有软件和硬件
  • USB 供电 - 无需外部电源
  • 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows® 8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
  • 与 16 位 ADS1158 硬件和软件兼容(需要更换 EVM 上的 IC)
Precision ADCs
ADS1258 具有快速通道扫描和自动序列发生器的 24 位 125kSPS 16 通道 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS1258V2EVM-PDK — ADS1258 性能演示套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS1258EVM-PDK-GUI — ADS1258EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件
下载选项

ADS1258EVM-PDK-GUI ADS1258EVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.2.0
发布日期: 07 八月 2023
lock Setup_ADS1x58_EVM.exe  — 367644 K

GUI installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
开发套件
ADS1258EVM-PDK ADS1258 性能演示套件

发布信息

Evaluation GUI for the ADS1258EVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ADS1258EVM-PDK 评估模块 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 7月 6日
证书 ADS1258V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频