ADS1232REF

ADS1232REF 评估模块

ADS1232REF

立即订购

概述

The ADS1232REF is a circuit board that is designed to feature the ADS1232 24-bit delta-sigma, precision low noise, analog-to digital converter. This board contains the entire circuitry and user interface needed for a weigh-scale digitizer. It is suitable for the general evaluation of the ADS1232 device. The board operates from +5VDC and +3.3VDC, these supplies are generated by two onboard regulators U1 and U2. A microcontroller, the MSP430F449, is used to supply the memory required to operate an LCD controller, hardware SPI™ UART interfaces, and a multiplier, used to perform the many firmware multiplications.

特性
  • USB connection for firmware updates and remote control
  • Power is applied by either a 9V battery or wall plug 9V adapter
  • Connections for load cells and other voltage sources
  • Designed for very low power consumption
  • Eight-digit starburst LCD readout
Precision ADCs
ADS1232 适用于桥式传感器的 24 位 80SPS 2 通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS1232REF — ADS1232REF 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

ADS1X3XREF-SW — 适用于 ADS1x3xREF 的软件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ADS1232REF User's Guide (Rev. B) 2011年 7月 14日
数据表 用于桥接传感器的 ADS123x 2 通道和 4 通道、24 位、Delta-Sigma 模数转换器 数据表 (Rev. G) 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 5月 20日
证书 ADS1232REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications 2011年 9月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频