Adobe Flash 插件 - 用于 TI ARM CortexA8 器件的评估和演示

(预发布) ADOBEFLASH-A8

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

重要提示: 

  • 此评估/演示代码仅为使用基于德州仪器 (TI) Cortex(tm)-A8 微处理器(即 Sitara(tm) 和 DaVinci(tm) 平台)开发产品的用户提供。
  • 终端设备制造商/用户的访问申请将视具体情况给予批准。
  • 此代码不用于生产。如果您要在运送产品附加此软件中,请直接联系 Adobe 或 Adobe 合作伙伴,获取必要的鉴定和授权。
  • 有关更多信息,请仔细阅读安装程序中提供的 TI 许可条款和条件。

 

此 Adobe® Flash® 10 插件演示了在 ARM® Cortex-A8 TI 平台上运行的 Flash 10。这可使客户在支持的 TI 基于 Cortex A8 的微处理器(包括 Sitara、C6-Integra 和 DaVinci 平台及具有 DSP 加速的处理器)上评估 Flash 播放器插件。

目前支持以下平台:

  • Linux™-X11 Firefox 浏览器
  • Android™ Froyo (2.2) 和 GingerBread (2.3) Webkit 浏览器

特性
  • 支持已启用 DSP 的 H.264 视频回放,适用于 Linux 上的 DM3730 器件
  • 支持全 Adobe Flash 10.1 内容 - 包括 RTMPe 流
  • 支持 YouTube 和其它视频站点中可扩展流视频和音频的回放
  • 支持基于 SWF 文件的本地和远程动画和游戏的 ActionScript 和 Pixel Bender 特效

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs