ADC14X250EVM

ADC14X250 评估模块

ADC14X250EVM

立即订购

概述

ADC14X250EVM 是用于评估德州仪器 (TI) ADC14X250 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC14X250 是一种单通道 14 位 ADC,能够以高达 250 兆样本/秒 (MSPS) 的采样率工作,并通过标准 JESD204B 高速串行接口提供输出。根据设计,ADC14X250EVM 可与德州仪器 (TI) 的 JESD204B 数据采集卡 TSW14J56EVM 无缝配合,通过高速数据转换器专业版 (HSDCPro) 软件工具进行高速数据转换器评估。

特性

 

  • 信号输入网络整合了变压器,可提供单端信号源
  • LMK04828 系统时钟发生器为高速串行接口生成 FPGA 参考时钟
  • 默认通过整合了变压器的时钟输入网络在使用极低噪声时钟的情况下测试 ADC 性能
  • 通过标准 FMC 连接器提供高速串行数据输出
  • 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器对器件寄存器进行编程

 

USB Cable
Power Cable with flying leads

高速 ADC (≥10MSPS)
ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

 

时钟抖动清除器和同步器
LMK04828 具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC14X250EVM — ADC14X250 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC712 — ADC14X250EVM Configuration GUI

支持的产品和硬件
下载

SLAC712 ADC14X250EVM Configuration GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 04 十一月 2015
lock ADC14X250EVM Configuration GUI (zip)  — 179967 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADC14X250EVM ADC14X250 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac712 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac712/slac712.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC712. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADC14X250EVM User's Guide 2015年 11月 17日
证书 ADC14X250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM TSW2170EVM TSW2170EVM 晶振滤波 70MHz 信号源

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频