Z3 技术处理器视频评估模块 Z3-3P-VIDEO-EVMS (正在供货)

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Z3 专为 TI 的 DaVinci 和 AM57x 处理器开发了开源软件架构并提供支持。产品包括以多媒体为中心的框架、外设驱动程序、生产模块和完整的产品设计服务。Z3 还为有线和无线媒体产品提供了系统级设计和集成。

如需了解有关 Z3 Technology 的更多信息,请访问 http://z3technology.com


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

Z3-DM8107-MOD:
82 x 43 mm OEM-ready module that supports encode and decode of H.264 up to 1080p at 60 fps


转至 Z3 Technology
ACTIVE

Z3-DM8148-MOD:
Compact 88 x 108 mm OEM-ready module that supports H.264 encode/decode at up to 1080p60


转至 Z3 Technology
ACTIVE

Z3-DM368-MOD:
Compact production-ready video encoder/decoder system-on-module


转至 Z3 Technology
ACTIVE

Z3-AM572X-MOD:
OEM production ready module featuring dual 1.5 GHz Arm Cortex-A15 and dual 750 MHz C66x DSPs


转至 Z3 Technology
ACTIVE

Z3-DM816X-MOD:
OEM-ready module supporting H.264 encode/decode at up to two channels of 1080p at 60 fps


转至 Z3 Technology
ACTIVE

Z3-DM8169-MOD-4K:
OEM-ready module supporting H.264 encode/decode in resolutions up to 4K in applications


转至 Z3 Technology
ACTIVE

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
AM5728  Sitara 处理器  Sitara 处理器 
TMS320C6671  1 核定点和浮点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320C6672  2 核定点和浮点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320C6674  4 核定点和浮点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320C6678  8 核定点和浮点数字信号处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM8127  DaVinci 数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM8147  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM8148  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM8165  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM8167  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 
TMS320DM8168  达芬奇数字媒体处理器  数字信号处理器(DSP) 

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AM5728 下载 -
TMS320C6671 下载
TMS320C6672 下载 下载
TMS320C6674 下载 下载
TMS320C6678 下载 下载
TMS320DM8147 下载 -
TMS320DM8148 下载 -
TMS320DM8168 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。



技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。