XTR111-2EVM

XTR111 评估模块新版本

XTR111-2EVM

立即订购

概述

The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has greater accuracy. The remaining resistors are standard 1%.The voltage regulator is set to 5 V.The EVM requires one external power-supply voltage with a range of 8 V to 40 V.

特性
  • Easy handling of the small DFN package.
  • Easy access to all device pins.
  • Easily-configurable digital inputs (OD and EF) to disable the output, modify the output circuit forvoltage output, or apply a 4-mA signal shift.
  • LED indicator for the error flag
  • Output protection and filtering circuitry
4-20mA 信号调节器
XTR111 具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

XTR111-2EVM — XTR111 评估模块新版本

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 XTR111 Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 2013年 4月 17日
证书 XTR111-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频