驱动程序或库
WILINK8-GNSS-DRIVER
WiLink 8 GNSS 驱动程序
WILINK8-GNSS-DRIVER
概述
此软件包中包含用于支持 TI Jacinto-6 平台上 Android KK 和 GLSDK7.x 的 GNSS 驱动程序。此软件包中包括用于将 GNSS 堆栈集成并连接到基于 Android 和 GLSDK 的平台所需的源代码、固件服务包、文档和测试应用。该驱动程序负责管理器件功能并包含通过共享接口与 WL8/Q 器件通信的实施。
WiLink8 GNSS 驱动程序文档
WiLink8 GNSS 驱动程序文档包含集成指南、该驱动程序的版本说明、应用手册、用户指南以及 WiLink8 的测量结果
文件名 | 说明 | 版本 | 日期 | 文件类型 | 文件大小 |
WL187x GNSS ES2p2 SP0p168 版本说明 | WiLink8 WSP GNSS 固件服务包的版本说明 | v0.168 1.0 | 2014 年 7 月 30 日 | 172.5 KB | |
WL187x GNSS ES3p0 SP0p11 版本说明 | WiLink8 QFN GNSS 固件服务包的版本说明 | v0.11 1.0 | 2015 年 1 月 15 日 | 309.6 KB | |
WL18xx GNSS Android BringUp 手册 V6.0 | Android Kitkat4.4.2 的 GNSS 软件集成指南。此文档适用于 AM335x 和 J6 平台 | 6.0 | 2015 年 4 月 3 日 | 544.3 KB | |
WL18xx GNSS Linux BringUp 手册 V6.0 | 带 Linux 内核 3.14.x 的 GLSDK 7.x 的 GNSS 软件集成指南。此文档适用于 J6 平台 | 6.0 | 2015 年 4 月 3 日 | 462.4 KB |
特性
- 已预集成到 Android 和 Linux
- WL8 GNSS 主机驱动程序已为最新的 Android 版本 (Android KitKat) 和 Linux(内核版本 3.14)进行集成。Android 版本包括用于与位置管理器交互以及向应用程序提供所需信息的中间件 (HAL)。此类 Android 版本可通过 Android 应用市场提供的任意位置应用程序来进行验证。Linux 版本则可通过命令行应用程序进行验证。
- WL8 和 WL8Q 器件采用同一驱动程序
- WL8 和 WL8Q 器件(不同 ROM 版本)在 Linux/Android 上采用同一主机驱动程序。唯一的区别在于不同器件所用的固件修补程序。主机驱动程序具备读取器件的 ROM 版本然后将相应的固件修补程序更新到器件的功能。
- 支持自主式冷、热和暖启动
- 当器件无辅助数据可用时,此器件支持自主式冷启动。如果存在星历、年历、参考位置和时间等有效的辅助数据,则可显著缩短 TTFF。主机驱动程序可将有效的辅助数据注入器件并执行热/暖启动,从而加速 TTFF
- Android CTS 测试套件
- 包含 HAL 的 Android 主机驱动程序适用于最新的 Android CTS 测试套件。该主机驱动程序已在最新 Android 版本上通过带针对 GPS 的 CTS 测试套件的不同测试参数的所有测试用例。
- 在 J6 和 AM335x 上的完整集成验证
- Android 和 Linux 主机驱动程序已在 Jacinto6 和 AM335x 上针对这些平台的最新可用 BSP 版本进行验证。WL8 GNSS 驱动程序软件包中包括版本说明以及在这些平台上无缝集成此类驱动程序的相关集成手册。