Wintech PRO6500 生产就绪型光学引擎
WDST-3P-PRO6500
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Wintech 的 PRO6500 提供可直接用于生产环境的模块化光学引擎,支持 0.65” 1080p 分辨率 DMD - DLP6500FYE 和 DLP6500FLQ。该光学引擎针对需要最大光强度的 3D 打印、3D 测量和机器视觉应用进行了优化。


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

WINTECH-PRO6500:
Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine



转至 Wintech Digital Systems Technology
ACTIVE

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP6500FLQ  DLP6500FLQ 0.65 1080p MVSP A 型 DMD  先进光控制 
DLP6500FYE  DLP6500FYE - DLP® 0.65 1080p DMD  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 

相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块  DLPLCR6500EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包  DLPC900REF-SW  应用软件与框架 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。