VIALUX-3P-STAR-065

适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

VIALUX-3P-STAR-065

来自 : ViALUX
立即订购

概述

ViALUX 的 STAR-065 CORE 提供紧凑的光学器件,配有专为 DLP6500FYE 或 DLP6500FLQ 设计的选项 (0.65” 1080p DMD)。它可作为附件或具有单色高功率 LED 光源的评估模块,与 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM 搭配使用。

请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。

特性
  • 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM
  • LED 驱动器配备的 LED 光源引擎支持高达 24A 电流
  • 投射比:1.8 - 2.1
  • 工作距离:0.4 米 - 10.0 米
  • 偏移:125%
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD

 

近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 ViALUX

立即订购并开发

光学模块

STAR-065 — 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide 2016年 4月 28日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 适用于 LightCrafter 系列控制器的 DLP® 先进光控制 SDK
固件
DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包 DLPR900 DLPC900 配置和支持固件

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 ViALUX.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。