支持软件
VCTR-3P-CANBEDDED
概述
Vector CANbedded CAN 基础软件允许器件通过 CAN 总线交换信息。作为 ECU 软件的一部分,它负责处理 OEM 指定的与通信相关的任务。借助 CANbedded CAN,ECU 能够与车辆中的其他 ECU 和外部服务测试仪高效地通信。CANbedded CAN 提供多种变体,可用于大多数 OEM 和大量德州仪器 (TI) 微控制器(包括 MSPM0、Jacinto 和连接 MCU)。
特性
- 生成应用特定的可扩展源代码
- 低存储器要求和快速运行时间
- 支持大多数硬件平台
- 提供特定于平台和特定于 OEM 的变体
- 清晰定义的统一接口
- 易于移植到其他平台和 OEM
- 易于集成到您的 ECU 软件中
下载
支持的产品和硬件
Arm Cortex-M0+ MCU
评估板
支持与培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Vector Informatik GmbH.
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。