USB Interface Adapter EVM
USB-TO-GPIO
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

该 EVM 用作主机 PC(兼容 IBM™)与一个或多个从属器件(通过标准 A 型转迷你 B 型 USB 电缆实现)之间的接口适配器或桥接器。USB 接口适配器与主机 PC 之间的通信通过 USB 实现,而 USB 接口适配器与从属器件之间的通信通过内部集成电路 (I²C)、SMBus、PMBus 和/或通用输入/输出 GPIO 实现。桥接器转换 USB 与串行协议之间的通信事务。

特性
  • 支持主模式 I²C、SMBus 或 PMBus 以及 GPIO。
  • 支持 USB1.1 全速(12 兆位/秒)。主机将 USB 接口适配器识别为通用人机接口设备 (HID),因此无需专用 USB 或 HID 驱动程序。因此,USB 接口适配器可用作 USB 即插即用设备。
  • 为 I²C、PMBus 或 SMBus 通信选择不同的时钟速度(100kHz 或 400kHz)。
  • 为时钟、数据和警报信号(包括漏极开路)配置不同的上拉电阻器。
  • 支持灵活的 I²C 读取或写入事务(指定原始数据,而非器件地址、命令等)。
  • 包含 .NET DLL,以使用该适配器支持 Windows .NET GUI。
  • 除 Microsoft .NET Framework 版本 2.0 之外,不依赖其他任何 Windows 产品。

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

USB-TO-GPIO:
USB Interface Adapter EVM

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 44 2018年 6月 13日
PDF 857 2006年 8月 2日
相关产品

软件 (1)


设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
TPS53915EVM-587 单路同步降压转换器评估模块  TPS53915EVM-587  评估模块和开发板 
TPS544C25EVM-681 评估模块  TPS544C25EVM-681  评估模块和开发板 
具有 PMBus 接口的单路输出直流-直流转换器  TPS544B25EVM-681  评估模块和开发板 
具有 PMBusTM 和电压、电流、温度遥测功能的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM 转换器  TPS544B20EVM-634  评估模块和开发板 

TI 器件 (17)

器件型号 名称 产品系列
TPS53667  适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器  降压(降压) 
TPS53681  具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器  降压(降压) 
TPSM831D31  具有 AVS 和监控功能的 8V-14V 输入、120A + 40A 双输出 PMBus 模块  降压(降压) 
UCD3138  用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出)  数字电源 
UCD90120  12 通道序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD90120A  具有 ACPI 支持的 12 轨电源序列发生器和监视器  电源管理 
UCD90124  具有风扇控制的 12 导轨序列发生器和系统安全控制器  电源管理 
UCD90124A  具有风扇控制和 ACPI 支持的 12 轨序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD90160  具有 ACPI 支持的 16 轨电源序列发生器  电源管理 
UCD90160A  支持 ACPI 的 16 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器  电源管理 
UCD90320  32 轨 PMBus 电源排序器和系统管理器  电源管理 
UCD9080  Power Supply Sequencer and Monitor  电源管理 
UCD9081  电源序列发生器和监控器  电源管理 
UCD9090  10 通道序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD9090-Q1  汽车 10 通道序列发生器和系统安全监视器  电源管理 
UCD9090A  支持 ACPI 的 10 轨电源排序器和监控器  电源管理 
UCD90910  具有集成 10 通道风扇控制器的 10 导轨序列发生器和系统安全管理器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章