UCD90320UEVM

具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块

UCD90320UEVM

立即订购

概述

UCD90320UEVM 旨在评估 UCD90320U,这是一款 32 轨 PMBus(电源管理总线)电源序列发生器和系统管理器。可通过采用跳线集成到复杂系统中的条状连接器访问所有 I/O 引脚。UCD90320UEVM 提供一个 PMBus 通信端口,以使用 USB 接口适配器 EVM (HPA172) 和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件来监视、控制和配置 UCD90320 器件。

特性
  • 由单个 5V 电源供电
  • 状态 LED 分布在所有数字 I/O 引脚上
  • 16 个上拉引脚和 16 个下拉引脚,用于配置 GPI 输入或漏极开路 GPO 输出
  • 84 个 LED,用于监控 GPIO、逻辑 GPO、EN、DMON 以及 MAR 输入和输出
  • 条状连接器 I/O 访问
  • 板载 TPS54678 和 TPS7A84 LDO 功率级,用于裕量测试
  • 受 Fusion Digital Power 设计器 7.0.27 或更高版本支持
定序器
UCD90320U 具有 SEU 检测功能的 32 轨 PMBus 电源序列发生器和系统管理器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD90320UEVM-032 — 具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 UCD90320UEVM-032 32-Rail Sequencer Development Board 2018年 5月 15日
证书 UCD90320UEVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频