UCC3817EVM BiCMOS 功率因数前置稳压器 EVM
UCC3817EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The UCC3817EVM is used to evaluate the UCC3817, a Power Factor Correction (PFC) pre-regulator which is typically the first stage in a multi-stage power system. The PFC preregulator was designed with a boost power converter topology. The high output voltage of the boost converter generally needs to be stepped down with a forward power converter. The UCC3817 BiCMOS Power Factor Preregulator control IC uses leading edge modulation that, when properly synchronized with the down stream converter's control IC, can significantly reduce the RMS current through the preregulator's boost capacitor.

The UCC3817EVM can also be used to evaluate the UCC3818 BiCMOS Power Factor Preregulator.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

UCC3817EVM:
UCC3817EVM BiCMOS Power Factor Preregulator EVM

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 315 2014年 11月 13日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
UCC2817  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC2817A  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC2818  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC2818A  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC2819  BiCMOS 功率因素前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC3817  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC3817A  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC3818  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 
UCC3818A  BiCMOS 功率因子前置稳压器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章